Optyma™ Plus, OP-MPXM080MLP00G

114X4321

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii produs

Greutate brută 137 Kg
Greutate netă 101 Kg
Volume 1193.216 Liter
EAN 5702428564533

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare rezervor CE
Cod electric G
Compressor model MLZ038T5
Conexiune linie lichid [in] 5/8 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 190 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.96 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Description OP-MPXM080MLP00G
Diametru ventilator [mm] 500 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 7/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 500 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fază 1
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 104 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime [mm] 481 mm
Lățime [mm] 1406 mm
MCC 38 A
Min fuse rating [A] 45 A
Model number OP-MPXM080MLP00G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 62 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 42 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Platformă viteză Fixed-speed
Product Name Description Package unit
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 73 dBA
Regiune Africa
Asia
Europa
Orientul mijlociu
Pacific
RLA 24.3 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 230/1/50
Tehnologie Spirală
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Plus P00
Tip condensator G7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H3
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 220 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 240 V
Versiune P00
Vol intern bobină condensator 1.62 mm³
Volum rezervor [L] 6.2 L
Înălțime totală [mm] 967 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality