Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP00E

114X4284

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii produs

Greutate brută 109 Kilogram
Greutate netă 87 Kilogram
Volume 645.12 Liter
EAN 5702428564632

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare rezervor CE
China RoHS compliance Out of scope
Cod electric E
Compressor model MLZ021T4
Conexiune linie lichid [in] 1/2 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 110 W
Contain batteries No
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Denumire produs Package unit
Denumire produs dosar SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Description OP-MPXM046MLP00E
Diametru ventilator [mm] 450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fază 3
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 1.3 to 3.7 kW
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 68 W
In scope of WEEE Yes
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
LRA 45 A
Lungime [mm] 480 mm
Lățime [mm] 1090 mm
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 4.84 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MCC 9.5 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-MPXM046MLP00E
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 58 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 38 dBA
Nr. de faze (compresor) 3
Nr. de faze (ventilator) 1
Nr. dosar SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Număr de ventilatoare 1
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 69 dBA
RLA 6.1 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sursă de alimentare compresor [V] 400/3/50
Tehnologie Spirală
Tensiune 50Hz [V] 380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 415 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Plus P00
Tip condensator D7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H2
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Versiune P00
Vol intern bobină condensator 0.58 L
Volum rezervor [L] 3.4 L
Înălțime totală [mm] 813 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality