Optyma™ Plus, OP-LPQM068FHP00G

114X3252

Acest produs a fost întrerupt.

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii produs

Greutate brută 111 Kg
Greutate netă 94 Kg
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428565011

 

Agenți frigorifici R404A
R452A
R507A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații LBP
Aprobare rezervor CE
Cod electric G
Compressor model FH2511Z-XC
Conexiune linie lichid [in] 3/8 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 110 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Description OP-LPQM068FHP00G
Diametru ventilator [mm] 450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 5/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fază 1
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 68 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime [mm] 430 mm
Lățime [mm] 1055 mm
MCC 24 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-LPQM068FHP00G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 61 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 41 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Platformă viteză Fixed-speed
Product Name Description Package unit
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 72 dBA
Regiune Africa
Asia
Europa
Orientul mijlociu
Pacific
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Sursă de alimentare compresor [V] 230/1/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Plus P00
Tip condensator D7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H2
Utilizare segment Contrapresiune scăzută
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 220 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 240 V
Versiune P00
Vol intern bobină condensator 0.58 L
Înălțime totală [mm] 813 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality