Optyma™ Plus, OP-LPQM068FHP00E
114X3253
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Greutate brută | 106 Kg |
Greutate netă | 89 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702428565004 |
Greutate brută | 106 Kg |
Greutate netă | 89 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702428565004 |
Agenți frigorifici |
R404A R452A R507A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | E |
Compressor model | TFH2511Z |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 110 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.47 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Description | OP-LPQM068FHP00E |
Diametru ventilator [mm] | 450 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 450 mm |
Family | Optyma™ Plus |
Fază | 3 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 68 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [mm] | 430 mm |
Lățime [mm] | 1055 mm |
MCC | 7.2 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM068FHP00E |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 3 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
Regiune |
Africa Asia Europa Orientul mijlociu Pacific |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 380 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 415 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tip condensator | D7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H2 |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Versiune | P00 |
Vol intern bobină condensator | 0.58 mm³ |
Înălțime totală [mm] | 813 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R452A R507A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | E |
Compressor model | TFH2511Z |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 110 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.47 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Description | OP-LPQM068FHP00E |
Diametru ventilator [mm] | 450 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 450 mm |
Family | Optyma™ Plus |
Fază | 3 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 68 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [mm] | 430 mm |
Lățime [mm] | 1055 mm |
MCC | 7.2 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM068FHP00E |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 3 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
Regiune |
Africa Asia Europa Orientul mijlociu Pacific |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 380 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 415 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tip condensator | D7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H2 |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Versiune | P00 |
Vol intern bobină condensator | 0.58 mm³ |
Înălțime totală [mm] | 813 mm |