Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW05G

114X7089

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii produs

Greutate brută 79 Kg
Greutate netă 64 Kg
Volume 541.153 Liter
EAN 5702428562096

 

Agenți frigorifici R404A
R452A
R507A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații LBP
Aprobare rezervor CE
China RoHS compliance Out of scope
Cod electric G
Compressor model NTZ068-5
Conexiune linie lichid [in] 1/2 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 110 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Description OP-LSQM068NTW05G
Diametru ventilator [mm] 450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 5/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fază 1
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 68 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime [mm] 464 mm
Lățime [mm] 1087 mm
MCC 17 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LSQM068NTW05G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 63 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 43 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Platformă viteză Fixed-speed
Product Name Description Package unit
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 74 dBA
Regiune Europa
RLA 53 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 230/1/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Slim Pack W05
Tip condensator D7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator B2
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizare segment Contrapresiune scăzută
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 220 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 240 V
Versiune W05
Vol intern bobină condensator 0.58 L
Volum rezervor [L] 3.4 L
Înălțime totală [mm] 690 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality