Modul de comunicare, AK-PI 200
Modul de comunicare, AK-PI 200

080Z8521

Funcție: Ethernet-Danbuss-AKC, Tip de comunicare: DANBUSS; RS232; TCP/IP, Putere consumată [VA]: 10.0, Informații suplimentare: Dispozitive AKC (60)AKC Tipuri(20)

Detalii produs

Greutate brută 1.04 kg
Greutate netă 0.65 kg
EAN 5702428143936

 

Accesorii produs Electron. control accessories
Afișare frontală nu
Aprobare C-TICK
CE
Cantitate pe format de ambalaj 1 pc
Denumire produs Modul de comunicare
Domeniu de aplicare Convertor magistrală date
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție Ethernet-Danbuss-AKC
Grupă de produse Module I/O și de comunicare
Informații suplimentare Dispozitive AKC (60)AKC Tipuri(20)
Limbă produs Limbi multiple
Putere consumată [VA] 10 VA
Servisabil nu
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Tensiune alimentare [V] CC 24 V
Tip AK-PI 200
Tip controler Interfaţă protocol (PI)
Tip de comunicare DANBUSS
RS232
TCP/IP

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality