Senzor de temperatură, AKS 21 W, NPT

084N2032

Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Stainless steel, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Detalii produs

Greutate brută 0.353 Kilogram
Greutate netă 0.342 Kilogram
Volume 1.302 Liter
EAN 5702422047872

 

Cantitate pe format de ambalaj 8 buc
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP56
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Tip B
Denumire produs Senzor de temperatură
Diametru tub de protecție [in] 0.32 in
Diametru tub de protecție [mm] 8 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/2-14
Dimensiune conexiune electrică Pg 16
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Schimbabil
Interval de măsurare [°C] [Max] 180 °C
Interval de măsurare [°C] [Min] -60 °C
Interval de măsurare [°F] [Max] 356 °F
Interval de măsurare [°F] [Min] -76 °F
Lungime tub de protecție [in] 6.3 in
Lungime tub de protecție [mm] 160 mm
Material tub de protecție Stainless steel
Rezistență element senzor [Ohm] 1000
Standard conexiune de proces ANSI/ASME B1.20
Standard de conexiune ANSI/ASME B1.20
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură ambiantă max. [°C] 160 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 320 °F
Tip AKS 21 W
Tip conexiune de proces NPT
Tip de cablu N/A
Tip de racord NPT
Tip element senzor Pt
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality