Senzor de temperatură, AKS 21 W, NPT

084N2031

Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Stainless steel, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Detalii produs

Greutate brută 0.318 Kilogram
Greutate netă 0.317 Kilogram
Volume 1.575 Liter
EAN 5702422039167

 

Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP56
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Tip B
Denumire produs Senzor de temperatură
Diametru tub de protecție [in] 0.32 in
Diametru tub de protecție [mm] 8 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/2-14
Dimensiune conexiune electrică Pg 16
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Schimbabil
Interval de măsurare [°C] [Max] 180 °C
Interval de măsurare [°C] [Min] -60 °C
Interval de măsurare [°F] [Max] 356 °F
Interval de măsurare [°F] [Min] -76 °F
Lungime tub de protecție [in] 3.94 in
Lungime tub de protecție [mm] 100 mm
Material tub de protecție Stainless steel
Rezistență element senzor [Ohm] 1000
Standard conexiune de proces ANSI/ASME B1.20
Standard de conexiune ANSI/ASME B1.20
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură ambiantă max. [°C] 160 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 320 °F
Tip AKS 21 W
Tip conexiune de proces NPT
Tip de cablu N/A
Tip de racord NPT
Tip element senzor Pt
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality