Senzor de temperatură, AKS 21 D, Flanşă

084N2035

Interval de măsurare [°C]: -40 - 80, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Stainless steel, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Detalii produs

Greutate brută 0.383 Kilogram
Greutate netă 0.375 Kilogram
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

Cantitate pe format de ambalaj 10 buc
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP56
Conexiune electrică Tip B
Denumire produs Senzor de temperatură
Diametru tub de protecție [in] 0.59 in
Diametru tub de protecție [mm] 15 mm
Dimensiune conexiune electrică Pg 16
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Schimbabil
Interval de măsurare [°C] [Max] 80 °C
Interval de măsurare [°C] [Min] -40 °C
Interval de măsurare [°F] [Max] 176 °F
Interval de măsurare [°F] [Min] -40 °F
Lungime tub de protecție [in] 6.3 in
Lungime tub de protecție [mm] 160 mm
Material tub de protecție Stainless steel
Note conexiune de proces Flanşă
Numărul de terminale [buc] 3 buc
Rezistență element senzor [Ohm] 1000
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură ambiantă max. [°C] 80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 176 °F
Tip AKS 21 D
Tip de cablu N/A
Tip de racord Flanşă
Tip element senzor Pt
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality