Accesorii, Conector
027F1010
AKS 4100 / AKS 41 Connector ,1in, Used for product: AKS 41
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AKS 4100 / AKS 41 Connector ,1in, Used for product: AKS 41
Greutate brută | 0.14 kg |
Greutate netă | 0.13 kg |
EAN | 5702422154457 |
Greutate brută | 0.14 kg |
Greutate netă | 0.13 kg |
EAN | 5702422154457 |
Cantitate pe format de ambalaj | 40 pc |
Denumire produs | Mechanical connector |
Denumire tip | Conector |
Dimensiuni racord [in] | 1 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Liq. level sensor accessories |
Tip | Accesorii |
Tip de racord | G |
Utilizat pentru produs | AKS 41 |
Cantitate pe format de ambalaj | 40 pc |
Denumire produs | Mechanical connector |
Denumire tip | Conector |
Dimensiuni racord [in] | 1 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Liq. level sensor accessories |
Tip | Accesorii |
Tip de racord | G |
Utilizat pentru produs | AKS 41 |