Strecurătoare, nesudată, FA 15

006-0051

Material racord: Oţel, Finețe țesătură [µm]: 150, Presiune maximă de lucru [bar]: 28.0

Detalii produs

Greutate brută 1.848 Kg
Greutate netă 1.742 Kg
Volume 2.24 Liter
EAN 5702422045472

 

Agenți frigorifici R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Cantitate pe format de ambalaj 10 buc
Categorie Art. 3, par. 3
Descrierea produselor Strecurătoare
Dimensiune conexiune [mm] 10 mm
Dimensiune șuruburi de fixare M12 x 127
Dimensiuni racord [in] 3/8 in
Finețe țesătură [Plasă] 100 ochi
Finețe țesătură [µm] 150 µm
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 1
Grupă de produse Strainers
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 284 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 140 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Oţel
Piese incluse Şuruburi
Garnituri
Şuruburi
Flanşe
Presiune maximă de lucru [bar] 28 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 406 psig
Presiune de testare max. [bar] 42 bar
Presiune de testare max. [psig] 609 psig
Product Name Description Strecurătoare, nesudată
Standard de conexiune EN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip FA 15
Tip de racord Sudură cap la cap
Utilizat pentru comentarii privind produsul Fiting în conducte
Valoare Cv [gal/min] 3 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 2.6 m³/h
Volum sită [cm3] 68 cm³
Volum sită [in3] 4.15 in³
Zonă sită [cm2] 40 cm²
Zonă sită [in2] 6.2 in²

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality