Strecurătoare, nesudată, FA 15

006-0040

Material racord: Oţel, Finețe țesătură [µm]: 150, Presiune maximă de lucru [bar]: 28.0

Detalii produs

Greutate brută 1.326 Kg
Greutate netă 1.25 Kg
Volume 1.881 Liter
EAN 5702422028543

 

Agenți frigorifici R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Cantitate pe format de ambalaj 10 buc
Categorie Art. 3, par. 3
Descrierea produselor Strecurătoare
Dimensiune șuruburi de fixare M12 x 180
Finețe țesătură [Plasă] 100 ochi
Finețe țesătură [µm] 150 µm
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 1
Grupă de produse Strainers
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 284 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 140 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Oţel
Piese incluse Şuruburi
Garnituri
Şuruburi
Presiune maximă de lucru [bar] 28 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 406 psig
Presiune de testare max. [bar] 42 bar
Presiune de testare max. [psig] 609 psig
Product Name Description Strecurătoare, nesudată
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip FA 15
Utilizat pentru comentarii privind produsul Fiting direct pe supapă
Utilizat pentru produs 6F
CVM
TE 12
Valoare Cv [gal/min] 3.83 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 3.3 m³/h
Volum sită [cm3] 68 cm³
Volum sită [in3] 4.15 in³
Zonă sită [cm2] 40 cm²
Zonă sită [in2] 6.2 in²

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality