Termostat de service; cu accesorii, B62

077B7003

Tip: B62, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Frigidere; cu dezgheţare automată, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -11.0, Dezactivare rece [°C]: -27.5, Dezactivare rece [°C]: -27.5, Lungime tub capilar [mm]: 1600

Detalii produs

Greutate brută 0.148 Kg
Greutate netă 0.122 Kg
Volume 0.59 Liter
EAN 5702424006570

 

Activare caldă [°C] 3.5 °C
Activare caldă [°F] 38.3 °F
Activare rece [°C] 3.5 °C
Activare rece [°F] 38.3 °F
Aprobare CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 40 buc
China RoHS compliance Out of scope
Denumire tip cu accesorii
Termostat de service
Dezactivare caldă [°C] -11 °C
Dezactivare caldă [°F] 12.2 °F
Dezactivare rece [°C] -27.5 °C
Dezactivare rece [°F] -17.5 °F
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Mechanical cold controls
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime tub capilar [in] 63 in
Lungime tub capilar [mm] 1600 mm
Product Name Description Set service
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip B62
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs Frigidere
cu dezgheţare automată

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality