Scroll compressor, MLZ021T5LP9B

121L8431

Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Detalii produs

Greutate brută 32.55 Kg
Greutate netă 31 Kg
Volume 0.1 Cubic.mtr
EAN 5702424537395

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
Cantitate ambalată 1
Capacitate de răcire nominală la 50Hz 4.7 kW
Capacitatea condensatorului A 70 µF
Capacitatea condensatorului B 145-175 µF
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Papuc
Controlul capacității Viteză fixă
Cuplu sticlă [Nm] 53 Nm
Denumire produs Scroll compressor MLZ
Descriere MLZ021T5B
Diametru [mm] 164 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1/2 in
Economizor nu
Egalizare ulei NU EXISTĂ
Family MLZ
Fază 1
Fiting standard ODF
Formatul ambalajului Pachet unic
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP NU EXISTĂ
Grupă de produse Hermetic compressors
Injecție lichid nu
LRA 97 A
Material conexiune absorbție -
MCC 25 A
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50 208-230/1/60
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr model MLZ021T5LP9B
Număr schemă 8590030
Oil type POE
Presiune max. lateral inferior (Ps) 26.2 bar
Presiune max. lateral superior (Ps) 30.8 bar
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 215PZ
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] 1.51
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] 0.69
RLA 16 A
Scurgere ulei 1/4'' manşon
Standard de aprobare CE
Supapă de golire NU EXISTĂ
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tensiune condensator A [V] 370 V
Tensiune condensator B [V] 330 V
Tip MLZ021B
Tip de racord Brazat
Utilizare segment MT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 207 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 0 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 230 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 0 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 253 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 0 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 230 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 0 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 0 rpm
Volum măturat [cm3] 46.21 cm³
Vâscozitate [cP] 46 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 3.63 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.14 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 231 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 360 mm
Înălțime de la placa de la bază [mm] 393 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality