Compresor cu spirală, MLZ076T4LC9A
121L8655
R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Utilizare segment: MT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Utilizare segment: MT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
Greutate brută | 47 kg |
Greutate netă | 45.18 kg |
EAN | 5702428675673 |
Greutate brută | 47 kg |
Greutate netă | 45.18 kg |
EAN | 5702428675673 |
Cantitate ambalată | 1 |
Capacitate de răcire nominală la 50Hz | 17.3 kW |
Capacitate de răcire nominală la 60Hz | 21.7 kW |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Denumire tip | Compressor |
Descriere | MLZ076T4A |
Diametru [mm] | 185 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Injecție lichid | nu |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 140 A |
MCC | 25 A |
Montare sticlă | Filetat |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr model | MLZ076T4LC9A |
Număr schemă | 0SR6167B-3 |
Oil type | POE |
Presiune max. lateral inferior (Ps) | 26.2 bar |
Presiune max. lateral superior (Ps) | 31.1 bar |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
Refrigerant |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] | 1.13 Ohm |
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] | 1.11 Ohm |
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] | 1.1 Ohm |
RLA | 19.2 A |
Scurgere ulei | 1/4'' manşon |
Standard de aprobare | CE |
Supapă de golire | NU EXISTĂ |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | MLZ |
Tip de racord | Brazat |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum măturat [cm3] | 162.43 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 7.26 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 2.66 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 369 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 518 mm |
Înălțime totală [mm] | 545 mm |
Cantitate ambalată | 1 |
Capacitate de răcire nominală la 50Hz | 17.3 kW |
Capacitate de răcire nominală la 60Hz | 21.7 kW |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Denumire tip | Compressor |
Descriere | MLZ076T4A |
Diametru [mm] | 185 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Injecție lichid | nu |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 140 A |
MCC | 25 A |
Montare sticlă | Filetat |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr model | MLZ076T4LC9A |
Număr schemă | 0SR6167B-3 |
Oil type | POE |
Presiune max. lateral inferior (Ps) | 26.2 bar |
Presiune max. lateral superior (Ps) | 31.1 bar |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
Refrigerant |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] | 1.13 Ohm |
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] | 1.11 Ohm |
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] | 1.1 Ohm |
RLA | 19.2 A |
Scurgere ulei | 1/4'' manşon |
Standard de aprobare | CE |
Supapă de golire | NU EXISTĂ |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | MLZ |
Tip de racord | Brazat |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum măturat [cm3] | 162.43 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 7.26 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 2.66 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 369 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 518 mm |
Înălțime totală [mm] | 545 mm |