Compresor cu spirală, LLZ034T4LQ9A
121L9543
R404A; R448A; R449A; R452A, Utilizare segment: LT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
R404A; R448A; R449A; R452A, Utilizare segment: LT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
Greutate brută | 54.33 kg |
Greutate netă | 51 kg |
EAN | 5702428800273 |
Greutate brută | 54.33 kg |
Greutate netă | 51 kg |
EAN | 5702428800273 |
Cantitate ambalată | 1 |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu montare conexiune absorbție [Nm] | 110 Nm |
Cuplu montare conexiune refulare [Nm] | 90 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Denumire tip | Compressor |
Descriere | LLZ034T4A |
Diametru [mm] | 184 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 3/4 in |
Dimensiune conexiune economizor [in] | 1 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/4 in |
Dimensiune rotolock conexiune absorbție [in] | 1 3/4 in |
Dimensiune rotolock conexiune refulare [in] | 1 1/4 in |
Economizor înălțime [mm] | 446.7 mm |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
Fază | 3 |
Fiting standard | Rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Injecție lichid | Da |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 150 A |
Lungime [mm] | 232 mm |
Lățime [mm] | 232 mm |
MCC | 26 A |
Montare sticlă | Filetat |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr model | LLZ034T4LQ9A |
Număr schemă | 0SR7510B-3 |
Observație fiting | Connexiune rotolock pentru fitinguri aspiraţie, economizor şi descărcare cu etanşări, piulişe şi manşoane. |
Oil type | POE |
Presiune max. lateral inferior (Ps) | 25.4 bar |
Presiune max. lateral superior (Ps) | 28.5 bar |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
Refrigerant |
R452A R404A R448A R449A |
RLA | 16.7 A |
Standard de aprobare | CE |
Supapă de golire | NU EXISTĂ |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | LLZ |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 55 °C |
TS max. lateral superior | 135 °C |
TS min. lateral inferior | -40 °C |
TS min. lateral superior | -40 °C |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 340 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Ventil de injecție lichid | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 6 L |
Volum lateral superior | 0.5 L |
Volum măturat [cm3] | 168.7 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 7.26 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 2.51 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 374 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 538 mm |
Înălțime totală [mm] | 565 mm |
Cantitate ambalată | 1 |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu montare conexiune absorbție [Nm] | 110 Nm |
Cuplu montare conexiune refulare [Nm] | 90 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Denumire tip | Compressor |
Descriere | LLZ034T4A |
Diametru [mm] | 184 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 3/4 in |
Dimensiune conexiune economizor [in] | 1 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/4 in |
Dimensiune rotolock conexiune absorbție [in] | 1 3/4 in |
Dimensiune rotolock conexiune refulare [in] | 1 1/4 in |
Economizor înălțime [mm] | 446.7 mm |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
Fază | 3 |
Fiting standard | Rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Injecție lichid | Da |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 150 A |
Lungime [mm] | 232 mm |
Lățime [mm] | 232 mm |
MCC | 26 A |
Montare sticlă | Filetat |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr model | LLZ034T4LQ9A |
Număr schemă | 0SR7510B-3 |
Observație fiting | Connexiune rotolock pentru fitinguri aspiraţie, economizor şi descărcare cu etanşări, piulişe şi manşoane. |
Oil type | POE |
Presiune max. lateral inferior (Ps) | 25.4 bar |
Presiune max. lateral superior (Ps) | 28.5 bar |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
Refrigerant |
R452A R404A R448A R449A |
RLA | 16.7 A |
Standard de aprobare | CE |
Supapă de golire | NU EXISTĂ |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | LLZ |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 55 °C |
TS max. lateral superior | 135 °C |
TS min. lateral inferior | -40 °C |
TS min. lateral superior | -40 °C |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 340 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Ventil de injecție lichid | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 6 L |
Volum lateral superior | 0.5 L |
Volum măturat [cm3] | 168.7 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 7.26 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 2.51 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 374 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 538 mm |
Înălțime totală [mm] | 565 mm |