Compresor cu spirală, LLZ018T4LQ9A
Compresor cu spirală, LLZ018T4LQ9A

121L9539

R404A; R448A; R449A; R452A, Utilizare segment: LT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60

Detalii produs

Greutate brută 46.56 kg
Greutate netă 43 kg
EAN 5702424205966

 

Cantitate ambalată 1
Capacitate de răcire nominală 60 kBTU/h 17.41 kBtu/h
Capacitate de răcire nominală la 50Hz 4.1 kW
Capacitate de răcire nominală la 60Hz 5.1 kW
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Cuplu montare conexiune absorbție [Nm] 90 Nm
Cuplu montare conexiune refulare [Nm] 80 Nm
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 53 Nm
Cuplu împământare [Nm] 2 Nm
Denumire tip Compressor
Descriere LLZ018T4A
Diametru [mm] 184 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 1/4 in
Dimensiune conexiune economizor [in] 1 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 in
Dimensiune rotolock conexiune absorbție [in] 1 1/4 in
Dimensiune rotolock conexiune refulare [in] 1 in
Economizor înălțime [mm] 381.7 mm
Egalizare ulei NU EXISTĂ
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii şi manşoane
Fază 3
Fiting standard Rotolock
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50/60
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP NU EXISTĂ
Grad de protecție IP IP22
Injecție lichid Da
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LRA 90 A
Lungime [mm] 232 mm
Lățime [mm] 232 mm
MCC 15 A
Montare sticlă Filetat
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr model LLZ018T4LQ9A
Număr schemă 0SR7510D-2
Observație fiting Connexiune rotolock pentru fitinguri aspiraţie, economizor şi descărcare cu etanşări, piulişe şi manşoane.
Oil type POE
Presiune max. lateral inferior (Ps) 25.4 bar
Presiune max. lateral superior (Ps) 28.5 bar
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 215PZ
Refrigerant R452A
R404A
R448A
R449A
RLA 10 A
Scurgere ulei NU EXISTĂ
Standard de aprobare CE
Supapă de golire NU EXISTĂ
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tip LLZ
Tip de racord Rotolock
TS max. lateral inferior 55 °C
TS max. lateral superior 135 °C
TS min. lateral inferior -40 °C
TS min. lateral superior -40 °C
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment LT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 340 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 414 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 457 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 506 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Ventil de injecție lichid Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volum lateral inferior 4.7 L
Volum lateral superior 0.5 L
Volum măturat [cm3] 97.6 cm³
Vâscozitate [cP] 46 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 4.54 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.62 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 309 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 458 mm
Înălțime totală [mm] 485 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality