Scroll compressor, VLZ044TGNE9A
120G0156
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Greutate brută | 27.67 Kg |
Greutate netă | 27 Kg |
Volume | 0.076 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544089 |
Greutate brută | 27.67 Kg |
Greutate netă | 27 Kg |
Volume | 0.076 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544089 |
Agenți frigorifici |
R404A R448A R449A |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii racord refulare | Fişă din cauciuc |
Conexiuni alimentare electrică | Papuc |
Controlul capacității | Invertor |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 11 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Curent maxim de funcționare [MOC] | 17.8A |
Denumire produs dosar SCIP | T2/TE2 |
Description | VLZ044TGA |
Diametru [mm] | 165 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
Embalagem individual | *Pachet singular: Compresor în cutie din carton |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 30 - 100 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
Manșon fiting | - |
Material conexiune absorbție | Cupru |
Material conexiune refulare | Cupru |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ044TGNE9A |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 0VG8213b |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Protecție motor | Protecţie motor prin convertor frecvenţă |
Referință ulei | 215PZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.71 Ohms |
RLA | 10.5 A |
Scurgere ulei | 1/4" manşon |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | VLZ044 |
Tip de racord | Brazat |
Tip împachetare Pachete industriale | **Pachet industrial: 12 compresoare fără cutie pe palet (comandă per multipli de 12) |
TS max. lateral inferior | 55 °C |
TS max. lateral superior | 60 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Unghi conexiune absorbție [°] | 90 ° |
Unghi racord refulare[°] | 90 ° |
Utilizare segment |
LT refrigerare MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 380 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 528 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 528 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 480 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 480 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volum lateral inferior | 3.2 L |
Volum lateral superior | 0.5 L |
Volum măturat [cm3] | 44.5 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 3.6 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.3 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 242 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 371 mm |
Înălțime totală [mm] | 415 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R448A R449A |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii racord refulare | Fişă din cauciuc |
Conexiuni alimentare electrică | Papuc |
Controlul capacității | Invertor |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 11 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Curent maxim de funcționare [MOC] | 17.8A |
Denumire produs dosar SCIP | T2/TE2 |
Description | VLZ044TGA |
Diametru [mm] | 165 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
Embalagem individual | *Pachet singular: Compresor în cutie din carton |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 30 - 100 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
Manșon fiting | - |
Material conexiune absorbție | Cupru |
Material conexiune refulare | Cupru |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ044TGNE9A |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 0VG8213b |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Protecție motor | Protecţie motor prin convertor frecvenţă |
Referință ulei | 215PZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.71 Ohms |
RLA | 10.5 A |
Scurgere ulei | 1/4" manşon |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | VLZ044 |
Tip de racord | Brazat |
Tip împachetare Pachete industriale | **Pachet industrial: 12 compresoare fără cutie pe palet (comandă per multipli de 12) |
TS max. lateral inferior | 55 °C |
TS max. lateral superior | 60 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Unghi conexiune absorbție [°] | 90 ° |
Unghi racord refulare[°] | 90 ° |
Utilizare segment |
LT refrigerare MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 380 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 528 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 528 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 480 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 480 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volum lateral inferior | 3.2 L |
Volum lateral superior | 0.5 L |
Volum măturat [cm3] | 44.5 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 3.6 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.3 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 242 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 371 mm |
Înălțime totală [mm] | 415 mm |