
Compresor reciprocare, Curent continuu, BD350GH 12V DC
195B0550
R134a, Tensiune CC [V] [Min]: 12, Tensiune CC [V] [Max]: 12, Frecvență [Hz]: DC-12/24V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
R134a, Tensiune CC [V] [Min]: 12, Tensiune CC [V] [Max]: 12, Frecvență [Hz]: DC-12/24V
Greutate brută | 8.82 kg |
Greutate netă | 8.82 kg |
Greutate brută | 8.82 kg |
Greutate netă | 8.82 kg |
Aplicații |
HBP LBP MBP |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 280 cm³ |
Capacitate de răcire nominală 60 kBTU/h | 6.06 kBtu/h |
Capacitate de răcire nominală la 60Hz | 1.8 kW |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Capac Al |
Comentarii racord aspirație | Capac Al |
Comentarii racord refulare | Capac Al |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Denumire tip | Compressor |
Descriere | BD350GH 12V DC |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 6.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 5 mm |
Economizor | nu |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | DC-12/24V |
Injecție lichid | nu |
Lungime [mm] | 222 mm |
Lățime [mm] | 157 mm |
Material conexiune absorbție | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare | Oţel placat cu Cu |
Nivel de energie aplicație | Curent continuu |
Număr model | BD350GH 12V DC |
Oil type | POE |
Platformă viteză | DC |
Refrigerant | R134a |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 0.05 Ohm |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 125 °C |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 12-24/DC |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune CC [V] [Max] | 12 V |
Tensiune CC [V] [Min] | 12 V |
Tip | BD |
Tip motor | DC/PM |
Tip placă bază | UE mic |
Unghi conexiune absorbție [°] | 90 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 32 ° |
Unghi racord refulare[°] | 28 ° |
Utilizare segment |
LT refrigerare MT refrigerare HT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune CC [V] | 12 V |
Valoare ridicată interval tensiune la CC [V] | 24 V |
Volum gaz liber [cm3] | 1690 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 5.08 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.4 kg |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 169 mm |
Înălțime totală [mm] | 173 mm |
Aplicații |
HBP LBP MBP |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 280 cm³ |
Capacitate de răcire nominală 60 kBTU/h | 6.06 kBtu/h |
Capacitate de răcire nominală la 60Hz | 1.8 kW |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Capac Al |
Comentarii racord aspirație | Capac Al |
Comentarii racord refulare | Capac Al |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Denumire tip | Compressor |
Descriere | BD350GH 12V DC |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 6.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 5 mm |
Economizor | nu |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | DC-12/24V |
Injecție lichid | nu |
Lungime [mm] | 222 mm |
Lățime [mm] | 157 mm |
Material conexiune absorbție | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare | Oţel placat cu Cu |
Nivel de energie aplicație | Curent continuu |
Număr model | BD350GH 12V DC |
Oil type | POE |
Platformă viteză | DC |
Refrigerant | R134a |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 0.05 Ohm |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 125 °C |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 12-24/DC |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune CC [V] [Max] | 12 V |
Tensiune CC [V] [Min] | 12 V |
Tip | BD |
Tip motor | DC/PM |
Tip placă bază | UE mic |
Unghi conexiune absorbție [°] | 90 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 32 ° |
Unghi racord refulare[°] | 28 ° |
Utilizare segment |
LT refrigerare MT refrigerare HT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune CC [V] | 12 V |
Valoare ridicată interval tensiune la CC [V] | 24 V |
Volum gaz liber [cm3] | 1690 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 5.08 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.4 kg |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 169 mm |
Înălțime totală [mm] | 173 mm |