Scroll compressor, VZH044CGAMB

120G0357

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 30 Kilogram
Greutate netă 27 Kilogram
Volume 0.336 Cubic meter
EAN 5702424659271

 

Agenți frigorifici R410A
R452B
R454B
Aprobare CE
UL
UKCA
Cantitate ambalată 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cod de configurație Unic
Comentarii racord refulare Fişă din cauciuc
Conexiuni alimentare electrică Papuc
Contain batteries No
Controlul capacității Invertor
Culoare Albastru
Cuplu de montare [Nm] 11 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 50 Nm
Cuplu împământare [Nm] 2 Nm
Curent maxim de funcționare [MOC] 15.5 A
Denumire produs Scroll compressor VZH
Denumire produs dosar SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Description VZH044CGM
Diametru [mm] 164 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1/2 in
Economizor nu
Egalizare ulei 1-3/4'' Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Fază 3
Fiting standard ODF
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 15 - 100
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP Schrader
Grad de protecție IP IP22
Grupă de produse Hermetic compressors
Injecție lichid nu
Material conexiune absorbție Cupru
Material conexiune refulare Cupru
Max pressure (PS) - high side 45 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH044CGAMB
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 8590076
Oil level switch port No
Oil type POE
Protecție motor Protecţie motor prin convertor frecvenţă
Referință ulei POE46-RL46HB
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] 0.71 Ohms
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 380-480/3/50-60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tip VZH044M
Tip de racord Brazat
TS max. lateral inferior 55 °C
TS max. lateral superior 150 °C
TS min. lateral inferior -35 °C
TS min. lateral superior -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Unghi conexiune absorbție [°] 90 °
Unghi racord refulare[°] 90 °
Utilizare segment Aer condiţionat
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 342 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 342 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 380 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 528 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 528 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 480 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 480 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 3000 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3600 rpm
Volum lateral inferior 3.2 L
Volum lateral superior 0.5 L
Volum măturat [cm3] 44.5 cm³
Vâscozitate [cP] 46 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 3.6 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.41 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 249 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 378 mm
Înălțime totală [mm] 421 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality