Compresor reciprocare, Invertor, VTZ038AGNR1A

120B0001

R134a; R404A; R407C, Utilizare segment: MT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Detalii produs

Greutate brută 27.88 kg
Greutate netă 26 kg
EAN 5702428666176

 

Cantitate ambalată 1
Capacitate de răcire nominală la 50Hz 2.6 kW
Capacitate de răcire nominală la 60Hz 4.4 kW
Cilindru 1
Cod de configurație Unic
Cod generare A
Conexiuni alimentare electrică Şurub 4,8 mm
Controlul capacității Invertor
Culoare Albastru
Cuplu de montare [Nm] 15 Nm
Cuplu egalizare ulei [Nm] 30 Nm
Cuplu GP LP [Nm] 15 Nm
Cuplu montare conexiune absorbție [Nm] 90 Nm
Cuplu montare conexiune refulare [Nm] 80 Nm
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 50 Nm
Cuplu împământare [Nm] 4 Nm
Denumire tip Compresor
Descriere VTZ038-G
Diametru [mm] 224 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 5/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 1/2 in
Dimensiune conductă manșon conexiune absorbție [in] 5/8 in
Dimensiune conductă manșon conexiune refulare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 1/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 in
Dimensiune rotolock conexiune absorbție [in] 1 1/4 in
Dimensiune rotolock conexiune refulare [in] 1 in
Economizor nu
Egalizare ulei SAE filet 3/8''
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe
Fază 3
Fiting standard Rotolock
Fitinguri expediate Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 35 - 90
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP Schrader
Grad de protecție IP IP54 (cu presetupă cablu)
HP fabrică [bar] 25 bar
HP testare [bar] [Max] 30 bar
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LP fabrică [bar] 25 bar
LP testare [bar] [Max] 25 bar
LRA 30.5 A
Lungime cu ambalaj [mm] 330 mm
Lățime cu ambalaj [mm] 295 mm
Manșon fiting ODF
MMT 9.2 A
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr model VTZ038AGNR1A
Număr schemă 8501042a
Observație fiting (expediat numai cu versiunea rotolock)
Presiune max. lateral inferior (Ps) 22.6 bar
Presiune max. lateral superior (Ps) 29.4 bar
Protecție motor Protecţie motor prin convertor frecvenţă
Referință ulei 160PZ
Refrigerant R134a
R404A
R407C
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] 3.37 Ohm
RLA 7.35 A
Standard de aprobare Certificat CE
Certificat UL când este conectat la convertizorul de frecvenţă
Supapă de golire 30 bar/8 bar
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Tehnică de brand Compresor reciprocare
Tehnologie Reciprocare
Testare dif. [bar] [Max] 30 bar
Tip VTZ
Tip de racord Rotolock
TS max. lateral inferior 50 °C
TS max. lateral superior 150 °C
TS min. lateral inferior -35 °C
TS min. lateral superior -35 °C
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment MT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 380 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 480 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 480 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 480 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 480 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 0 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 0 rpm
Volum lateral inferior 7.5 L
Volum lateral superior 0.3 L
Volum măturat [cm3] 38.12 cm³
Vâscozitate [cP] 32 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 2.5 kg
Încărcătură de ulei [L] 0.95 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 263 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 67 mm
Înălțime cu ambalaj [mm] 385 mm
Înălțime totală [mm] 356 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality