BOCK, FX3, Open Type Compressor

097C0792

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 12085

Detalii produs

Greutate brută 42.777 Kg
Greutate netă 33.777 Kg
Volume 65.565 Liter
EAN 5715162659083

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407C
Cilindru 2
Clutch type No
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire tip FX3
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 1/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 7/8 in
Discharge connection size [mm] 22 mm
Familie F Compressors
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Grupă de produse Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 12085
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX3
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil type BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor F
Standard de aprobare No
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sursă de alimentare compresor [V] w/o motor
Tehnologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tip FX3

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality