Rezistență de carter
120Z0060
Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL
Greutate brută | 0.29 kg |
Greutate netă | 0.28 kg |
EAN | 5702428526753 |
Greutate brută | 0.29 kg |
Greutate netă | 0.28 kg |
EAN | 5702428526753 |
Cantitate ambalată | 6 |
Denumire tip | Accessory |
Descriere | Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Tip | Rezistență de carter |
Utilizare |
HCJ090-120 HCM094-120 HCP094-120 HLJ083 HLM078-081 HLP081 MLZ/MLM 030-038-045-058-066-076, LLZ |
Cantitate ambalată | 6 |
Denumire tip | Accessory |
Descriere | Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Tip | Rezistență de carter |
Utilizare |
HCJ090-120 HCM094-120 HCP094-120 HLJ083 HLM078-081 HLP081 MLZ/MLM 030-038-045-058-066-076, LLZ |