Vane fluture, VFY-WH, Manetă, Wafer

065B7355

VFY-WH PN16 DN100 CI/PA/EPDM

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalii produs

Greutate brută 5.316 Kg
Greutate netă 5.316 Kg
Volume 6.3 Liter
EAN 5702421536131

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru alternativ 2 Apă de circulație
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Încălzire și răcire
Aprobare CE
Cuplu de operare [Nm] 46 Nm
Description VFY-WH PN16 DN100 CI/PA/EPDM
Diametru [mm] 100 mm
Eticheta produsului Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Funcție Pornit/Oprit
Grupă de produse Butterfly valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 16 bar
Lungime [mm] 52 mm
Material de etanșare tijă Nitril/Viton/Oțel zincat + PTFE
Material disc vana Fontă ductilă EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) cu înveliș din poliamidă
Material flanșe Fontă EN GJL 250 (DIN GG25)
Material manson vană EPDM
Materialul carcasei Fontă EN GJL 250 (DIN GG25)
Materialul carcasei vanei Fontă EN GJL 250 (DIN GG25)
Materialul tijei vanei Oțel inoxidabil AISI 420
Numărul de căi 2
Orientarea de montaj cu excepția limitelor inferioare
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune nominală [bar] 16 bar
Raport de scurgeri [% Kvs] Raport de pierderi A
Standard de aprobare PED 97/23/CE, EN 12266-1, Nivel A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -10 °C
Tip VFY-WH
Tip de operare Manetă
Tip de vană Design concentric
Tip flanșă pentru reductor F05
Tipuri de conexiuni Wafer
Unghi de rotație [°] 90 °
Valori Kv [m³/h] 496 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality