Termostate de imersie, ITL, Funcție: Termostat limitator, 90 °C - 100 °C
099-1059
Funcție de limitare (resetare manuală)
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Funcție de limitare (resetare manuală)
Greutate brută | 0.268 Kg |
Greutate netă | 0.268 Kg |
Volume | 1.272 Liter |
EAN | 5013567403516 |
Greutate brută | 0.268 Kg |
Greutate netă | 0.268 Kg |
Volume | 1.272 Liter |
EAN | 5013567403516 |
Adâncime [mm] | 57 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Funcție de limitare (resetare manuală) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eticheta produsului | Yes |
Funcție | Termostat limitator |
Grupă de produse | Immersion Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
Interval limite [°C] [Max] | 100 °C |
Interval limite [°C] [Min] | 90 °C |
Limită temp. setată din fabrică [°C] | 90 °C |
Lungime buzunar [mm] | 120 mm |
Lățime [mm] | 54 mm |
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 3 A |
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 10 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Tip | ITL |
Tip de comutator – Limitare | SPST |
UK RoHS compliance | Yes |
Înălțime [mm] | 110 mm |
Adâncime [mm] | 57 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Funcție de limitare (resetare manuală) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eticheta produsului | Yes |
Funcție | Termostat limitator |
Grupă de produse | Immersion Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
Interval limite [°C] [Max] | 100 °C |
Interval limite [°C] [Min] | 90 °C |
Limită temp. setată din fabrică [°C] | 90 °C |
Lungime buzunar [mm] | 120 mm |
Lățime [mm] | 54 mm |
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 3 A |
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 10 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Tip | ITL |
Tip de comutator – Limitare | SPST |
UK RoHS compliance | Yes |
Înălțime [mm] | 110 mm |