A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 9 product(s)
Senzor de temperatură, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti
Senzor de temperatură, MBT 3560, 100 mm, G,1/4
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti
Senzor de temperatură, MBT 3560, 150 mm, G,1/4
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti
Senzor de temperatură, MBT 3560, 200 mm, G,1/4
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti
Senzor de temperatură, MBT 3560, 250 mm, G,1/4
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti
Senzor de temperatură, MBT 5250, 150 mm, G,1/2
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11
Senzor de temperatură, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11
Senzor de temperatură, MBT 5250, 100 mm, G,1/2
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11
Senzor de temperatură, MBT 5250, 200 mm, G,1/2
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11