Set de izolație, XB59M, Material izolație: Poliuretan
004B1652
Izolație PU pentru XB59: M51-100
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Izolație PU pentru XB59: M51-100
Greutate brută | 3.58 kg |
Greutate netă | 3.58 kg |
EAN | 5710104033013 |
Greutate brută | 3.58 kg |
Greutate netă | 3.58 kg |
EAN | 5710104033013 |
Conductivitate termică [W/mK] | 0.029 W/m-K |
Descriere | Izolație PU pentru XB59: M51-100 |
Grosime perete [mm] | 27 mm |
Grosime perete [mm] [Max] | 30 mm |
Grupă de produse | Accesorii - HEX |
Lățime totală [mm] | 255 mm |
Material izolație | Poliuretan |
Număr maxim de plăci | 100 |
Suitable for | XB59M |
Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
Tip | Set de izolație |
Conductivitate termică [W/mK] | 0.029 W/m-K |
Descriere | Izolație PU pentru XB59: M51-100 |
Grosime perete [mm] | 27 mm |
Grosime perete [mm] [Max] | 30 mm |
Grupă de produse | Accesorii - HEX |
Lățime totală [mm] | 255 mm |
Material izolație | Poliuretan |
Număr maxim de plăci | 100 |
Suitable for | XB59M |
Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
Tip | Set de izolație |