Set de izolație, XB40, Material izolație: Poliuretan
004B1713
Izolație pentru XB40-1 : 10 -> 26
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Izolație pentru XB40-1 : 10 -> 26
Greutate brută | 3.3 kg |
Greutate netă | 1.07 kg |
EAN | 5702421902073 |
Greutate brută | 3.3 kg |
Greutate netă | 1.07 kg |
EAN | 5702421902073 |
Adâncime pachet [mm] | 145 mm |
Conductivitate termică [W/mK] | 0.027 W/m-K |
Descriere | Izolație pentru XB40-1 : 10 -> 26 |
Grosime perete [mm] | 20 mm |
Grupă de produse | Accesorii - HEX |
Lățime pachet [mm] | 185 mm |
Lățime totală [mm] | 176 mm |
Material izolație | Poliuretan |
Număr maxim de plăci | 26 |
Suitable for | XB40 |
Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 160 °C |
Tip | Set de izolație |
Înălțime pachet [mm] | 675 mm |
Adâncime pachet [mm] | 145 mm |
Conductivitate termică [W/mK] | 0.027 W/m-K |
Descriere | Izolație pentru XB40-1 : 10 -> 26 |
Grosime perete [mm] | 20 mm |
Grupă de produse | Accesorii - HEX |
Lățime pachet [mm] | 185 mm |
Lățime totală [mm] | 176 mm |
Material izolație | Poliuretan |
Număr maxim de plăci | 26 |
Suitable for | XB40 |
Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 160 °C |
Tip | Set de izolație |
Înălțime pachet [mm] | 675 mm |