Set de senzori, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, De colț
013G5083
Include senzor RAE, robinet de colț RA-FN și robinet de colț de închidere cu protecție RLV-S.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Include senzor RAE, robinet de colț RA-FN și robinet de colț de închidere cu protecție RLV-S.
Greutate brută | 0.61 Kg |
Greutate netă | 0.606 Kg |
Volume | 0.706 Liter |
EAN | 5702420069609 |
Greutate brută | 0.61 Kg |
Greutate netă | 0.606 Kg |
Volume | 0.706 Liter |
EAN | 5702420069609 |
Conținutul setului | 3-elements |
Culoare | RAL 9016 alb |
Description | Include senzor RAE, robinet de colț RA-FN și robinet de colț de închidere cu protecție RLV-S. |
Design | De colț |
Design senzor | RAE |
Dimensiune robinet | DN 15 |
Grupă de produse | Sensor set |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suport senzor | Lichid |
Temperatură setare senzor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatură setare senzor [°C] [Min] | 8 °C |
Tip | RAE + RA-FN + RLV |
Tip ambalaj | Cutie |
Tip conexiune la robinet | RA |
Tip de racord | Cu garnitură O-ring |
Tip de senzor | Senzor încorporat |
Tip de vană | RA-FN |
Tip RLV | RLV |
Conținutul setului | 3-elements |
Culoare | RAL 9016 alb |
Description | Include senzor RAE, robinet de colț RA-FN și robinet de colț de închidere cu protecție RLV-S. |
Design | De colț |
Design senzor | RAE |
Dimensiune robinet | DN 15 |
Grupă de produse | Sensor set |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suport senzor | Lichid |
Temperatură setare senzor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatură setare senzor [°C] [Min] | 8 °C |
Tip | RAE + RA-FN + RLV |
Tip ambalaj | Cutie |
Tip conexiune la robinet | RA |
Tip de racord | Cu garnitură O-ring |
Tip de senzor | Senzor încorporat |
Tip de vană | RA-FN |
Tip RLV | RLV |