Termostat radiator, Danfoss Ally™, Tip de adaptor: RAV; RA; RAVL; M30, 2.4 GHz

014G2460

Termostat electronic pentru robinet radiator pentru sistemul Danfoss Ally, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee

Detalii produs

Greutate brută 0.251 Kg
Greutate netă 0.2 Kg
Volume 0.78 Liter
EAN 5702425245015

 

Aplicație Rezidențial (grad poluare 2)
Aprobare UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Autonomia bateriei [ani] 2 ani
Baterii alimentare 2 baterii AA alcaline 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a termostatului 20
Clasificare siguranță Tip 1
Clasă software A
COD UNSPSC 40101801
Consum electric [W] 1.2 W
Control PID
Culoare RAL 9016
Denumire produs dosar SCIP Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Description Termostat electronic pentru robinet radiator pentru sistemul Danfoss Ally
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Frecvența transmisie [GHz] 2.4 GHz
Funcție fereastră deschisă Da
Grupă de produse Radiator thermostat
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator baterie descărcată Da
Integrare sistem Danfoss Ally™
Interval măsurare temperatură 1 min
Interval setări temp. [°C] [Max] 35 °C
Interval setări temp. [°C] [Min] 5 °C
Mișcare ax Liniar, până la 4.5 mm, max.2 mm pe robinet (1 mm/s)
Nivel zgomot încălzire dB (A) JIS C 9612 30
Nr. dosar SCIP a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
Product width [mm] 55 mm
Putere consumată (standby) [mW] 3 mW
Standard wireless Zigbee
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatură apă [°C] [Max] 90 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C] 75 °C
Tip Danfoss Ally™
Tip control încălzire Termostat radiator
Tip de adaptor RA
M30
RAVL
RAV
Tip de afișaj LCD iluminat
Tip de servomotor Electromecanic
UK RoHS compliance Yes

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality