Senzor de cameră pentru termostate mecanice

Shows 5 product(s)

RAS-C Senzori, RAS-C 5023, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA

Priză neagră, Funcție de limitare a temperaturii.

Senzori RAE, RAE 5054, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, priză albă

Senzori RAE, RAE 5056, Lichid, Tip de senzor: Senzor la distanță, 8 °C - 28 °C, RA

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, priză albă

Senzori RAE, RAE 5154, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, caracteristică de închidere precisă, priză albă

RAS-C2 Senzori, RAS-C2 6040, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA

Priză gri, caracteristică de închidere precisă.