Senzor de cameră pentru termostate mecanice

Shows 5 product(s)

RA 2000 Senzori, RA 2920, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, tamperproof, conexiune cu inel de fixare și șurub cu cap hexagonal

RA 2000 Senzori, RA 2944, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, caracteristică de închidere precisă

RA 2000 Senzori, RA 2980, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, protecție antifurt

RA 2000 Senzori, RA 2990, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii

RA 2000 Senzori, RA 2992, Gaz, Tip de senzor: Senzor la distanță, 5 °C - 26 °C, RA

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii