RA 2000 Senzori, RA 2992, Gaz, Tip de senzor: Senzor la distanță, 5 °C - 26 °C, RA

013G2992

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii

Detalii produs

Greutate brută 0.228 Kg
Greutate netă 0.228 Kg
Volume 0.429 Liter
EAN 5702420048123

 

COD UNSPSC 40101801
Conținutul setului Senzor
Culoare RAL 9016 alb
Description Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii
Design senzor RA 2000
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funcție de închidere Nu
Grupă de produse Radiator Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitare temperatură Da
Lungime tub capilar [m] [Max] 2 m
Protecție la îngheț Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suport senzor Gaz
Temperatură setare senzor [°C] [Max] 26 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min] 5 °C
Tip RA 2000 Sensors
Tip conexiune la robinet RA
Tip conexiune la senzor RA-click
Tip de senzor Senzor la distanță
Versiune senzor RA 2992

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality