RA 2000 Senzori, RA 2990, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA
RA 2000 Senzori, RA 2990, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA

013G2990

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii

Detalii produs

Greutate brută 0.16 kg
Greutate netă 0.15 kg
EAN 5702420048116

 

Culoare RAL 9016 alb
Descriere Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii
Design senzor RA 2000
Funcție de închidere Nu
Grupă de produse Senzori pentru radiatoare
Limitare temperatură Da
Protecție la îngheț Da
REACH Candidate List substances >0.1% No
Suport senzor Gaz
Temperatură setare senzor [°C] [Max] 26 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min] 5 °C
Tip RA 2000 Senzori
Tip conexiune la robinet RA
Tip conexiune la senzor RA-click
Tip de senzor Senzor încorporat
UNSPSC CODE 40101801
Versiune senzor RA 2990

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii