RA 2000 Senzori, RA 2920, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA
RA 2000 Senzori, RA 2920, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA

013G2920

Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, tamperproof, conexiune cu inel de fixare și șurub cu cap hexagonal

Detalii produs

Greutate brută 0.16 kg
Greutate netă 0.16 kg
EAN 5702420048215

 

Culoare RAL 9016 alb
Descriere Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, tamperproof, conexiune cu inel de fixare și șurub cu cap hexagonal
Design senzor RA 2000
Funcție de închidere Nu
Grupă de produse Senzori pentru radiatoare
Limitare temperatură Da
Protecție la îngheț Da
REACH Candidate List substances >0.1% No
Suport senzor Gaz
Temperatură setare senzor [°C] [Max] 26 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min] 5 °C
Tip RA 2000 Senzori
Tip conexiune la robinet RA
Tip conexiune la senzor Fixare cu șurub cu cap imbus
Tip de senzor Senzor încorporat
Versiune senzor RA 2920

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii