Senzori RAE-K, RAE-K 5134, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5134

Pentru robinetele care nu sunt furnizate de Danfoss, caracteristică de închidere precisă.

Detalii produs

Greutate brută 0.15 Kilogram
Greutate netă 0.136 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702420036007

 

Conținutul setului Senzor
Culoare RAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIP RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 2
Description Pentru robinetele care nu sunt furnizate de Danfoss, caracteristică de închidere precisă.
Design senzor RAE-K
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Radiator Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitare temperatură Da
Lungime tub capilar [m] [Max] 0 m
Nr. dosar SCIP 787db880-8427-4bd0-a702-e91f0cb83d11
Protecție la îngheț Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzor Lichid
Temperatură setare senzor [°C] [Max] 28 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min] 8 °C
Tip RAE-K Sensors
Tip conexiune la robinet M30x1.5
Tip conexiune la senzor Piuliță metalică
Tip de senzor Senzor încorporat
Versiune senzor RAE-K 5134

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality