Senzori Danfoss Redia®, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3330

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.

Detalii produs

Greutate brută 0.169 Kilogram
Greutate netă 0.15 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5715162436356

 

China RoHS compliance Out of scope
Conținutul setului Senzor
Culoare RAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIP React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Design senzor Danfoss Redia®
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funcție de închidere Nu
Grupă de produse Radiator Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitare temperatură Da
Lungime tub capilar [m] [Max] 0 m
Protecție la îngheț Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzor Lichid
Temperatură setare senzor [°C] [Max] 28 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min] 8 °C
Tip Danfoss Redia® Sensors
Tip conexiune la robinet M30x1.5
Tip conexiune la senzor Piuliță metalică
Tip de senzor Senzor încorporat
UK RoHS compliance Out of scope
Versiune senzor Standard

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality