RAX-K Senzori, RAX-K 6080, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6080

Pentru robinetele care nu sunt furnizate de Danfoss, caracteristică de închidere precisă.

Detalii produs

Greutate brută 0.148 Kilogram
Greutate netă 0.136 Kilogram
Volume 0.29 Liter
EAN 5702420110523

 

COD UNSPSC 40101801
Contain batteries No
Conținutul setului Senzor
Culoare RAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIP RAX-K Sensor
Description Pentru robinetele care nu sunt furnizate de Danfoss, caracteristică de închidere precisă.
Design senzor RAX-K
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Radiator Sensors
Limitare temperatură Nu
Lungime tub capilar [m] [Max] 0 m
Nr. dosar SCIP 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3
Protecție la îngheț Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzor Lichid
Temperatură setare senzor [°C] [Max] 28 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min] 8 °C
Tip RAX-K Sensors
Tip conexiune la robinet M30x1.5
Tip conexiune la senzor Piuliță metalică
Tip de senzor Senzor încorporat
Versiune senzor RAX-K 6080

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality