Ansambluri de distribuitoare suedeze, RA-K, Unghi invers

013G3244

Valve housing RA-K/W, for renovation

Detalii produs

Greutate brută 0.164 Kilogram
Greutate netă 0.156 Kilogram
Volume 0.112 Liter
EAN 5702420040943

 

Aplicație sistem cu 2 conducte
China RoHS compliance Out of scope
Conexiune la sistem M22 x 1,5
Description Valve housing RA-K/W, for renovation
Design Unghi invers
Dimensiune robinet 10
Domeniu de măsurare Kv 0.04 - 0.50
Eticheta produsului Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupă de produse Swedish manifold assemblies
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 0.6 bar
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Presiune de încercare [bar] 16 bar
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip Valve RA-K angle
Tip de radiator Radiator convențional
Tip de vană RA-K
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 0.59 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality