A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 27 product(s)
Seturi de conexiune, Set de conducte, Toate tipurile de robinete
Set de conducte, Ø 12 mm, incl. piese de racord de ½"
Seturi de conexiune, Rozetă de perete, Pentru RA-URX, RLV-X
Set conexiune perete standard, cu 2 rozete rotunde și 1 tub înveliș
Seturi de conexiune, Rozetă de perete, Pentru RA-URX, RLV-X
Set conexiune perete standard, cu 2 rozete rotunde și 1 tub înveliș
Seturi de conexiune, Rozetă de podea, VHX-DUO, VHX-MONO
Set conexiune podea, 50 mm, cu 1 rozetă pătrată și 2 tuburi de înveliș
Accesorii pentru produse decorative, Garnitură O-ring, Pentru VHX-MONO de colț. Pentru VHX-DUO de colț (sunt necesare două seturi)
Garnitură inelară pentru VHX de colț și bolt montant VHX (2 buc. 22,3x2,4; 1 buc. 18,0x3,0)
Accesorii, robinete VHS, Capac, De colț, RAL 9016 alb
Capac cu guler, model de colț, RAL 9016 alb, adecvat pentru acoperire cu vopsea lichidă.
Accesorii, robinete VHS, Capac, Drept, RAL 9016 alb
Capac cu guler, drept, RAL 9016 alb, adecvat pentru acoperire cu vopsea lichidă.
Accesorii, robinete VHS, Capac design, De colț, RAL 9016 alb
Model de colț. Capac decorativ pentru radiatoare decorative și pentru port-prosop. RAL 9016 alb.
Accesorii, robinete VHS, Capac, Drept, RAL 9016 alb
Model drept. Capac standard, alb – RAL 9016. Adecvat pentru acoperire cu vopsea lichidă.
Accesorii, robinete VHS, Capac, De colț, RAL 9016 alb
Model de colț. Capac standard, alb – RAL 9016. Adecvat pentru acoperire cu vopsea lichidă.