ESMU-100, Pt 1000

087B1180

Senzor temperatură imersie ESMU-100, Pt 1000, 100 mm, cupru

Detalii produs

Greutate brută 0.142 Kg
Greutate netă 0.142 Kg
Volume 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

Calitatea carcasei IP54
China RoHS compliance Out of scope
Constanta de timp 2 s (apă), 7 s (aer)
Description Senzor temperatură imersie ESMU-100, Pt 1000, 100 mm, cupru
Diametru senzor temperatură [mm] 6.6 mm
Eticheta produsului Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime senzor temperatură [mm] 100 mm
Material COPPER
Materialul carcasei Cupru
Presiune nominală [bar] 25 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 140 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 0 °C
Terminale conexiuni electrice Mufă de terminale pentru două fire în cap, intrare cablu PG9 livrat împreună cu produsul
Tip ESMU-100
Tip senzori de temperatură Pt 1000
UK RoHS compliance Out of scope
Versiunea de montaj G1/2A și garnitură (livrate odată cu unitatea)

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality