VGF, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, flanșă

065B0783

VGF PN25 32/12,5 2 căi flanșe tur

Detalii produs

Greutate brută 8.044 Kilogram
Greutate netă 7.411 Kilogram
Volume 14.256 Liter
EAN 5702421543658

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Caracteristica de debit Aprox. liniar
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Cursa [mm] 10 mm
Description VGF PN25 32/12,5 2 căi flanșe tur
Diametru [mm] 32 mm
Dimensiune robinet DN 32
Dimensiuni racord 32
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.6
Funcție Vană de reglare
Grupă de produse Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 16 bar
Material con vană DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materialul carcasei vanei Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 16
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 25 bar
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.05
Sistem descărcare de presiune Piston
Standard de conexiune EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VGF
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 12.5 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality