VG, PN 25, DN 50, 20.00 m³/h, G 2 1/2 A

065B0779

VG PN25 50/20 2 căi filet tur

Detalii produs

Greutate brută 4.054 Kilogram
Greutate netă 4.054 Kilogram
Volume 5.054 Liter
EAN 5702421543610

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Caracteristica de debit Aprox. liniar
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Cursa [mm] 10 mm
Description VG PN25 50/20 2 căi filet tur
Diametru [mm] 50 mm
Dimensiune robinet DN 50
Dimensiuni racord G 2 1/2 A
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.6
Funcție Vană de reglare
Grupă de produse Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 16 bar
Material con vană DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Material de etanșare EPDM
Materialul carcasei vanei Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 16
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 25 bar
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.05
Sistem descărcare de presiune Piston
Standard de conexiune ISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VG
Tipuri de conexiuni Filet exterior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 20 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality