IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, filet interior
003L3813
IHPT PN16 15/2,4 45-65 Piuliță cu clemă 90
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
IHPT PN16 15/2,4 45-65 Piuliță cu clemă 90
Greutate brută | 1.53 kg |
Greutate netă | 1.29 kg |
EAN | 5702421554005 |
Greutate brută | 1.53 kg |
Greutate netă | 1.29 kg |
EAN | 5702421554005 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru alternativ 2 ACM | Apă caldă menajeră (conținut de clor (Cl) max 200 ppm) |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Caracteristica de debit | Combinată |
Conexiune senzor | M14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999 |
Constanta de timp [s] | 3 s |
Debit [m³/h] | 1 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 1 m³/h |
Descriere | IHPT PN16 15/2,4 45-65 Piuliță cu clemă 90 |
Diametru [mm] | 15 mm |
Diametru senzor temperatură [mm] | 9.5 mm |
Dimensiuni racord | G 3/4 A |
Funcție | Regulator de temperatură cu compensare de debit |
Funcție limitator de retur | Nu |
Funcție VSP - P | Nu |
Funcție VSP - Q | Nu |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Regulatoare de temperatură |
Instalare senzori de temperatură | Senzor mai cald |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 6 bar |
Interval setări temp. [°C] [Max] | 65 °C |
Interval setări temp. [°C] [Min] | 45 °C |
Lungime senzor temperatură [mm] | 71 mm |
Lungime tub capilar [m] | 0.6 m |
Material con vană DP | Oțel inoxidabil W. No 1.4571 |
Material de etanșare con / scaun | EPDM / DZR alamă CW602N |
Material membrană de reglare. | EPDM / EPDM |
Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Materialul scaunului vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Materialul scaunului vanei DP | MPPE Noryl |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 10 |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Reglare debit | Nu |
Reglare temperatură | Da |
Standard de aprobare | WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219 |
Standard de conexiune | ISO 228/1 |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
Timp de reacție deschidere [s] | 3 s |
Timp de reacție închidere [s] | 3 s |
Tip | IHPT |
Tipuri de conexiuni | filet interior |
Valori Kv [m³/h] | 2.4 m³/h |
Versiunea de montaj | liber |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru alternativ 2 ACM | Apă caldă menajeră (conținut de clor (Cl) max 200 ppm) |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Caracteristica de debit | Combinată |
Conexiune senzor | M14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999 |
Constanta de timp [s] | 3 s |
Debit [m³/h] | 1 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 1 m³/h |
Descriere | IHPT PN16 15/2,4 45-65 Piuliță cu clemă 90 |
Diametru [mm] | 15 mm |
Diametru senzor temperatură [mm] | 9.5 mm |
Dimensiuni racord | G 3/4 A |
Funcție | Regulator de temperatură cu compensare de debit |
Funcție limitator de retur | Nu |
Funcție VSP - P | Nu |
Funcție VSP - Q | Nu |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Regulatoare de temperatură |
Instalare senzori de temperatură | Senzor mai cald |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 6 bar |
Interval setări temp. [°C] [Max] | 65 °C |
Interval setări temp. [°C] [Min] | 45 °C |
Lungime senzor temperatură [mm] | 71 mm |
Lungime tub capilar [m] | 0.6 m |
Material con vană DP | Oțel inoxidabil W. No 1.4571 |
Material de etanșare con / scaun | EPDM / DZR alamă CW602N |
Material membrană de reglare. | EPDM / EPDM |
Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Materialul scaunului vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Materialul scaunului vanei DP | MPPE Noryl |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 10 |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Reglare debit | Nu |
Reglare temperatură | Da |
Standard de aprobare | WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219 |
Standard de conexiune | ISO 228/1 |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
Timp de reacție deschidere [s] | 3 s |
Timp de reacție închidere [s] | 3 s |
Tip | IHPT |
Tipuri de conexiuni | filet interior |
Valori Kv [m³/h] | 2.4 m³/h |
Versiunea de montaj | liber |