Agent de lucru alternativ |
Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis |
District heating/cooling circulation water |
Caracteristica de debit |
Liniar |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clasă de presiune |
PN 16 |
Conexiune senzor |
M14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999 |
Description |
AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m ext f/r I-p |
Diametru [mm] |
15 mm |
Diametru senzor temperatură [mm] |
9.5 mm |
Dimensiuni racord |
G 3/4 A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Factor de cavitație |
0.4 |
Funcție |
Regulator de temperatură |
Funcție limitator de retur |
Nu |
Funcție VSP - P |
Nu |
Funcție VSP - Q |
Nu |
Funcție VSP - T |
Nu |
Grupă de produse |
Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] |
10 bar |
Interval setări temp. [°C] [Max] |
100 °C |
Interval setări temp. [°C] [Min] |
30 °C |
Lungime senzor temperatură [mm] |
150 mm |
Lungime tub capilar [m] |
2.3 m |
Material con vană |
cauciuc NBR |
Material de etanșare con / scaun |
NBR / DZR alamă BS 2872 / CZ132 |
Material senzori de temperatură |
Material Cupru No 2.0090 |
Material tub de impuls |
Material Cupru No 2.0090 |
Materialul carcasei vanei |
DZR alamă BS 2872/CZ132 |
Materialul scaunului vanei |
Oțel Cr Ni W.no 1.4301 |
Numărul de căi |
2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] |
10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] |
7 |
PN alternativ VSP |
10 |
Presiune nominală [bar] |
16 bar |
Reglare debit |
Nu |
Reglare temperatură |
Da |
Standard de aprobare |
ETA VA 1.54/18952 |
Standard de conexiune |
ISO 228/1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] |
130 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] |
2 °C |
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] |
130 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de transport [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura de transport [°C] [Min] |
-20 °C |
Timp de reacție deschidere [s] |
25 " |
Timp de reacție închidere [s] |
25 " |
Tip |
AVTB |
Tipuri de conexiuni |
Filet exterior |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valori Kv [m³/h] |
1.9 m³/h |