AHQM, PN 16, DN 100, Debit [m³/h]: 7.60 - 38.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
003L3606
AHQM PN16 100/90/0,3 flanșe tur/retur
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AHQM PN16 100/90/0,3 flanșe tur/retur
Greutate brută | 46.6 Kg |
Greutate netă | 46.6 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028781 |
Greutate brută | 46.6 Kg |
Greutate netă | 46.6 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028781 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 16 |
Cursa [mm] | 15 mm |
Debit [m³/h] | 38 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 38 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] | 7.6 m³/h |
Description | AHQM PN16 100/90/0,3 flanșe tur/retur |
Diametru [mm] | 100 mm |
Dimensiune robinet | DN 100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitație | 0.5 |
Funcție | Regulator de debit cu vană de reglare internă |
Funcție VSP - P | Nu |
Funcție VSP - Q | Nu |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 4 bar |
Limitare debit | Da |
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.3 bar |
Material con vană CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material con vană DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4305 |
Material de etanșare CV | Metal |
Material de etanșare DP | EPDM |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
Materialul membranei servomotorului | EPDM |
Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4305 |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 10 |
Poziția tijei | Normal deschis |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.05 |
Reglare debit | Da |
Regulator de presiune | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AHQM |
Tip de setare | Fără |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kv [m³/h] | 90 m³/h |
Versiunea de montaj | liber |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 16 |
Cursa [mm] | 15 mm |
Debit [m³/h] | 38 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 38 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] | 7.6 m³/h |
Description | AHQM PN16 100/90/0,3 flanșe tur/retur |
Diametru [mm] | 100 mm |
Dimensiune robinet | DN 100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitație | 0.5 |
Funcție | Regulator de debit cu vană de reglare internă |
Funcție VSP - P | Nu |
Funcție VSP - Q | Nu |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 4 bar |
Limitare debit | Da |
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.3 bar |
Material con vană CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material con vană DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4305 |
Material de etanșare CV | Metal |
Material de etanșare DP | EPDM |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
Materialul membranei servomotorului | EPDM |
Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4305 |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 10 |
Poziția tijei | Normal deschis |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.05 |
Reglare debit | Da |
Regulator de presiune | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AHQM |
Tip de setare | Fără |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kv [m³/h] | 90 m³/h |
Versiunea de montaj | liber |