AFPQ 4, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.20 bar, 250 cm²

003G1035

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 roșu

Detalii produs

Greutate brută 32.74 Kg
Greutate netă 32.74 Kg
Volume 49.39 Liter
EAN 5702421808498

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 roșu
Diametru [mm] [Max] 250 mm
Diametru [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funcție Regulator de presiune diferențială și debit
Grupă de produse Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] 1.5 bar
Limitare debit Nu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] 0.2 bar
Materialul carcasei Material oțel No 1.0338, placat cu zinc și cromat galben
Materialul membranei servomotorului EPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Mărime servomotor [cm2] 250 cm²
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune de funcționare [bar] [Max] 40 bar
Presiune nominală [bar] 40 bar
Reglare debit Da
Regulator de presiune Regulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max] 1.5 bar
Setare presiune diferențială [Min] 0.15 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AFPQ 4
Tip de setare Reglabil
UK RoHS compliance Out of scope
Versiunea de montaj Tur

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality