AFPQ 4, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.50 bar, 250 cm²
AFPQ 4, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.50 bar, 250 cm²

003G1034

AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 galben

Detalii produs

Greutate brută 36.44 kg
Greutate netă 36.44 kg
EAN 5702421808481

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Descriere AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 galben
Funcție Regulator de presiune diferențială și debit
Grupă de produse Servomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] 0.7 bar
Limitare debit Nu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] 0.5 bar
Materialul carcasei Material oțel No 1.0338, placat cu zinc și cromat galben
Materialul membranei servomotorului EPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Mărime servomotor [cm2] 250 cm²
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune de funcționare [bar] [Max] 40 bar
Presiune nominală [bar] 40 bar
Reglare debit Da
Regulator de presiune Regulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max] 0.7 bar
Setare presiune diferențială [Min] 0.1 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AFPQ 4
Tip de setare Reglabil
Versiunea de montaj Tur

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality