A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
În cazul în care continuați, veți fi conectat și redirecționat către magazinul Danfoss principal.
Dacă continuați, veți fi deconectat de la magazinul dvs. Danfoss și direcționat către magazinul selectat.
Sunteți deconectat deoarece nu aveți credențiale pentru a cumpăra în țara selectată.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 52 product(s)
VFG 2, 4.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 15/4 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 6.30 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 20/6,3 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 8.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 25/8 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 16.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 32/16 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 20.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 40/20 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 32.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 50/32 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 50.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 65/50 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 80.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 80/80 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 125.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 100/125 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, 160.00 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 125/160 2 căi flanșe tur/retur
Vizualizați: