
Recess Box W610/H910/D150 w/Mounting rai
145H4298
Casetă pentru nișă H 910 x l 610 x a 150 mm, incl. șină de montaj
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Casetă pentru nișă H 910 x l 610 x a 150 mm, incl. șină de montaj
Greutate brută | 3.55 kg |
Greutate netă | 3.15 kg |
EAN | 5702424654559 |
Greutate brută | 3.55 kg |
Greutate netă | 3.15 kg |
EAN | 5702424654559 |
Descriere | Casetă pentru nișă H 910 x l 610 x a 150 mm, incl. șină de montaj |
Grupă de produse | Stații mici |
Tip | Small stations accessories |
Descriere | Casetă pentru nișă H 910 x l 610 x a 150 mm, incl. șină de montaj |
Grupă de produse | Stații mici |
Tip | Small stations accessories |